Vis autoperceuses pour panneaux sandwich S-CD 73 S
New product PremiumArticle #r3343
Vis pour panneau sandwich (acier inoxydable A2) avec rondelle de 22 mm et filetage de maintien pour les structures de base en acier fines (jusqu'à 5.5 mm)
- Misura rondella: 22 mm
- Materiali di base: Acciaio al carbonio
- Condizioni Ambientali: Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento, Esterno con moderata concentrazione di inquinanti
Partager
Caractéristiques
- Vite autoperforante per un montaggio rapido in un'unica fase
- Punta in acciaio al carbonio indurita per l'uso su acciaio ad alta resistenza (fino a grado S 450 GD)
- Rondella in gomma EPDM – crea una tenuta idrorepellente più affidabile
- Punta rapida e robusta utilizzabile su acciaio ad alta resistenza (fino a grado S 450 GD) con tecnologia Racing Tip - un angolo di taglio ondulato che rimuove i trucioli molto più velocemente e aiuta a impedire la bruciatura della punta
- La filettatura di supporto serve a eseguire fissaggi senza ammaccature
Applications
- Fissaggio di pannelli sandwich a telai in acciaio
- Acciaio inox (A2) per il fissaggio in ambienti leggermente corrosivi
- Collegamenti metallo su metallo di spessore da sottile a medio (fino a 5.5 mm)
- Fissaggi impermeabili – rondella da 22 mm inclusa
- Fissaggio di pannelli sandwich ad arcarecci

Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.