Vis auto-taraudeuses S-MP 62S
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r46721
Vis autoperceuse (en acier inoxydable A2) avec rondelle de 19 mm pour la fixation de tôles en acier/aluminium et de panneaux sandwich sur des rails HTU
- Misura rondella: 19 mm
- Diametro vite d: 6.3 mm
- Classe di prodotti: Premium
Condividi
Caratteristiche
- Vite autofilettante per il fissaggio di lamiere in alluminio o acciaio a binari gettati in opera HTU
- Rondella in gomma EPDM – crea una tenuta idrorepellente più affidabile
- Per fissaggi affidabili cob valori di carico definiti
- Lunghezza ottimizzata per i più comuni pannelli a sandwich
- Aspetto finale attraente – la testa della vite può essere colorata a seconda della facciata
Applicazioni
- Fissaggio di pannelli sandwich a binari gettati in opera HTU e a sottostrutture in acciaio
- Acciaio inox (A2) per il fissaggio in ambienti leggermente corrosivi
- Fissaggio di telai in acciaio (spessore minimo elemento 1,25 mm)
- Fissaggi resistenti all'acqua con rondella da 19 mm

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.