Vis autoperceuses pour métal S-MD65Z
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r522329
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec rondelle de 19 mm pour fixations de métal sur métal d’épaisseur élevée (jusqu'à 15 mm)
- Taille de la rondelle: 19 mm
- Matériaux support: Acier au carbone
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec
Condividi
Caratteristiche
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Dispositif de parfait étanchéité (PS) - géométrie spécialement conçue en dessous de la tête, ce qui évite une surcompression de la rondelle EPDM, permettant d'obtenir une haute étanchéité à l'eau
- Pointe rapide et robuste en technologie Racing Tip – arête de coupe ondulée qui permet d'éliminer plus rapidement les copeaux et aide à empêcher les brûlures d'extrémité
- Crée des fixations plus fiables avec des valeurs de charge définies
- Belle apparence finale – la couleur de la tête de vis peut être adaptée à la façade
Applicazioni
- Fixation de tôles et de profils sur des ossatures et des cadres en acier, avec ou sans couches isolantes intermédiaires
- Acier au carbone galvanisé pour fixation dans les environnements secs, en intérieur
- Raccords épais de métal sur métal (jusqu'à 15 mm)
- Fixations étanches à l’eau – rondelle de 19 mm incluse

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.