Lame de scie DS-BB C1 pour table
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r4460
Jusqu'à 50 % de bruit en moins grâce à la lame diamant silencieuse de qualité supérieure – conçue pour le tronçonnage des blocs de béton
- Tipo di attrezzo: Taglierine da banco
- Materiale base: Blocchi in calcestruzzo
- Dimensione dell'albero: 25.4 mm
Alcuni clienti hanno visualizzato anche disque diamant, découpe diamant, disque silence, disque diamant silencieux o disque scie table
- Il design dell'anima in acciaio a sandwich aiuta a ridurre il livello totale del rumore della lama
- Progettato per compensare prestazioni di taglio migliori con una durata di lama maggiore
- Compatibile con alberini da 25.4 mm (1") e 30 mm
- Taglio di blocchi di calcestruzzo
- Appositamente creato per l'utilizzo con taglierine da banco