Schiuma di costruzione universale CF-I 750 B2
Nuovo prodotto StandardArticolo #r11914663
Schiuma da costruzione a resa elevata, multiuso per riempimento, sigillatura e isolamento
- Resa della schiuma (fino a): 65 l
- Tempo di perdita adesività appross. (con 23 °C e 50% di umidità relativa): 10 min
- Tempo di taglio appross. (con 23 °C e 50% di umidità relativa): 20 min
Condividi
Caratteristiche
- Schiuma da costruzione versatile - ideale per riempimento e isolamento
- Utile con l'isolamento termico - riduce la trasmissione sonora di 62 dB
- Formulazione a resa elevata - realizzate di più con meno bombolette di schiuma
- Ampia gamma di temperature di applicazione
- Erogazione precisa e controllo volumetrico
Applicazioni
- Isolamento di porte e finestre, alloggiamenti avvolgibili, mansarde e partizioni in cartongesso
- Sigillatura di giunti casseforme
- Isolamento termico e acustico di cassonetti per avvolgibili, linee di raffreddamento e riscaldamento, pavimenti in legno, pannelli d'isolamento, canaline per l'aria condizionata e la ventilazione.
- Riempimento di aperture di pareti, attraversamenti tubi, pannelli, montanti, condotte ed elementi prefabbricati
- Sigillatura di punti di collegamento tubi in calcestruzzo
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.