Schiuma di sigillatura giunti CS-F JS
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r4892
Schiuma di isolamento flessibile ideale per giunti soggetti a movimento, quali porte e finestre
- Resa della schiuma (fino a): 40 l
- Tempo di perdita adesività appross. (con 23 °C e 50% di umidità relativa): 10 min
- Tempo di taglio appross. (con 23 °C e 50% di umidità relativa): 25 min
Condividi
Caratteristiche
- Flessibile - assorbe il movimento tra i componenti di un edificio
- Riduce la trasmissione acustica di 60 dB
- Aiuta a ridurre la conducibilità termica
- L'erogatore CF-DS 1 Premium Hilti consente un'installazione precisa con un minimo scarto
Applicazioni
- Sigillatura giunzioni intorno a telai per finestre
- Sigillatura telai porte
- Riduzione dell'infiltrazione dell'aria all'interno di attici
- Spazi e fessure
- Giunzioni per testate della parete