Schiuma universale CF I 500
Nuovo prodotto StandardArticolo #r7437630
Schiuma universale ad alto rendimento per riempimento, sigillatura e isolamento
- Resa della schiuma (fino a): 40 l
- Tempo di perdita adesività appross. (con 23 °C e 50% di umidità relativa): 10 min
- Tempo di taglio appross. (con 23 °C e 50% di umidità relativa): 22 min
Condividi
Caratteristiche
- Facile accesso grazie alla bomboletta compatta
- Utile per l'isolamento termico
- Formulazione di resa elevata
- Riduce la trasmissione acustica di 62 dB
- Ampio range delle temperature di applicazione
Applicazioni
- Isolamento di serramenti, alloggiamenti di tapparelle, sottotetti e partizioni in cartongesso
- Isolamento termico e acustico per cassonetti, tubazioni fredde e calde, pavimenti in legno, pannelli di isolamento, condotte per l'aria condizionata e la ventilazione
- Schiuma da costruzione per scopi generali
- Riempimento di: aperture a parete, attraversamenti di tubi, pannelli, montanti, condotte ed elementi prefabbricati
- Sigillatura di punti di collegamento di tubi in calcestruzzo
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.