Schiuma per cartuccia resina per telai porte CF101
Nuovo prodottoArticolo #r971
Indurimento estremamente rapido, schiuma di resina bicomponente per un fissaggio altamente produttivo di telai di porte
- Resa della schiuma (fino a): 5 l
- Tempo di perdita adesività appross. (con 23 °C e 50% di umidità relativa): 30 s
- Tempo di taglio appross. (con 23 °C e 50% di umidità relativa): 3 min
Condividi
Caratteristiche
- Indurimento estremamente rapido - risparmio di tempo
- Più facile da usare
- Efficiente - una cartuccia per ogni serramento
- Installazione indipendente dall'umidità
Applicazioni
- Fissaggio di telai per porte