CS-MFT 3Z ST nastro di sigillatura
Nuovo prodotto StandardArticolo #r1956407
Nastro per sigillatura giunti multifunzionale a tre zone (standard)
- Gruppo di applicazione (DIN 18542): BG2 / BGR
- Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (valore µ appross.): 2,9 - 7,2
- Range delle temperature di applicazione: 5 - 30 °C
Condividi
Caratteristiche
- Nastro (gruppo di sollecitazione 2) a completa sigillatura di giunti di collegamento tra serramenti secondo il principio "Maggiore impermeabilizzazione all’interno che all’esterno"
- È disponibile una gamma completa di rapporti di test applicabili al gruppo di sollecitazione 2 (BG2/BGR), in conformità con la norma DIN 18542:2009 e la direttiva RAL sulla progettazione e installazione di serramenti
- Prodotto "tutto-in-uno", per tutte le funzionalità necessarie a una sigillatura di giunti di collegamento di finestre; all'interno: guarnizione per ermeticità all'aria; al centro: isolamento termico e acustico; all'esterno: resistenza alla pioggia battente ≥ 600 Pa
- Ciascun lato del nastro ha un colore diverso che consente un'installazione corretta e semplice in tutte le condizioni
- Non adatto per giunti esposti o di assestamento poiché questo nastro deve essere intonacato dopo l'installazione, avendo una classe di reazione al fuoco B2
Applicazioni
- Sigillatura dei giunti di collegamento intorno ai serramenti
- Idoneo per tutte le zone funzionali del giunto di collegamento di finestre - all'interno, al centro e all'esterno
- Applicabile a qualsiasi comune materiale per serramenti - PVC, metallo, legno o materiali combinati
- Deve essere intonacato, avendo classe di reazione al fuoco B2
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.