CS-ADH H 600
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r2067716
Foglio adesivo (ibrido)
- Range delle temperature di applicazione: -5 - 40 °C
- Range di resistenza alle temperature: -40 - 90 °C
- Base chimica: Polimero MS
Condividi
Caratteristiche
- Notevole risparmio di tempo - resistente alla pioggia dopo poco tempo, indurimento rapido
- Più facile da usare - adatto anche per l'utilizzo su materiali umidi
- Sistema maggiormente affidabile - aderenza eccellente sulle membrane Hilti e su altri materiali normalmente utilizzati nell'edilizia
- Prestazioni durature - non perde elasticità
Applicazioni
- Fissaggio di membrane di pellicola aderente Hilti e di nastri EPDM su calcestruzzo, pietra, gesso, legno, superfici imbiancate, metalli, plastiche di vario genere ecc.
- Adatto alla sigillatura di giunti nel settore edile (ove non trova applicazione la norma DIN 18540)