CS-MFT BC nastro di sigillatura
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r308658
Nastro per sigillatura giunti multifunzionale a tre zone (collegamento sul fondo)
- Gruppo di applicazione (DIN 18542): BG2 / BGR
- Tenuta all'aria (EN 1026): a< 0,1 m³/[hm(daPa)^(2/3)]
- Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (valore µ appross.): 7 – 44
Condividi
Caratteristiche
- Un unico prodotto per offrire tutte le funzionalità richieste a una guarnizione per finestre
- Facile da utilizzare - applicabile internamente o esternamente
- La pre-compressione del nastro compensa eventuali irregolarità superficiali
- Applicazione indipendente dalle condizioni atmosferiche - l'espansione ritardata ne consente l'utilizzo a tutte le temperature
- Affidabilità di tenuta - ermetico, resistente alla pioggia battente, e buone caratteristiche di isolamento acustico
Applicazioni
- Per la sigillatura delle giunzioni inferiori delle finestre (collegamento inferiore) tra il profilo per connessione finestra e la struttura in muratura
- Soddisfa tutte le esigenze legate a una guarnizione per finestre moderna
- Adatto a tutti i più comuni profili di collegaemento delle finestre
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.