CS-FT AM FAT
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r4026084
Membrana adesiva
- Tenuta all'aria (EN 1026): a< 0,1 m³/[hm(daPa)^(2/3)]
- Lunghezza: 25 m
- Range delle temperature di applicazione: 5 - 40 °C
Condividi
Caratteristiche
- Installazione rapida e semplice - la sua superficie fortemente autoadesiva è adatta a tutti i materiali dei serramenti nonché a tutti i comuni tipi di muratura
- Un nastro per uso interno ed esterno - nessuna confusione sul tipo di nastro, basta un inventario ridotto al minimo
- Un nastro per uso interno ed esterno - la membrana attiva adattabile all'umidità regola il contenuto dell'umidità presente nel giunto di collegamento
- Gruppo flessibile con striscia autoadesiva addizionale - sul lato (forma a Z) o sulla parte superiore (forma a L) del serramento
- Non servono attrezzi o accessori addizionali per l'installazione
Applicazioni
- Giunti di collegamento per serramenti interni ed esterni
- Guarnizioni con regolazione dell'umidità sui giunti dei serramenti, fornendo il comfort in tutte le stagioni