CS-JST 600
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r4876
Nastro resistente agli agenti atmosferici per sigillare i giunti degli edifici
- Gruppo di applicazione (DIN 18542): BG1
- Tenuta all'aria (EN 1026): a< 0,1 m³/[hm(daPa)^(2/3)]
- Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (valore µ appross.): 2,2
Condividi
Caratteristiche
- Grande risparmio di tempo - non serve mascherare gli angoli dei giunti, non è necessario applicare primer e riempire le giunzioni
- Facile da usare - non sono richiesti attrezzi speciali
- Sistema affidabile - componenti di sigillatura conformi ai requisiti RAL ed EnEV
- Elementi resistenti e a lunga durata - si fissano su diversi materiali senza problemi di fissaggio e di strappo lungo i bordi di giunzione dovuti a un'eccessiva sollecitazione
- Affidabilità di tenuta - superano i requisiti in termini di resistenza alla pioggia battente e di permeabilità all'aria conformemente alle indicazioni della norma DIN EN 12207, standard di classe 3 ((≥600 Pa)
Applicazioni
- Sigillatura di giunti di edifici esposti direttamente agli agenti atmosferici
- Idoneo per uso universale in applicazioni di sigillatura giunti nella costruzione edile
- Gli usi principali sono l'installazione di finestre, la costruzione con legname, le strutture prefabbricate, mattoni e blocchi, strutture a graticcio e in calcestruzzo
- Sigillatura di collegamenti e giunti di espansione tra vari componenti di edificio, giunti a prova di vento sugli angoli dei fogli di impermeabilizzazione nelle operazioni di conversione solai
- La precompressione consente anche l'inserimento in giunti esistenti