ACCIAIO ZINCATO A FREDDO-ADH A 600
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r4893
Adesivo acrilico per il fissaggio membrane di pellicola alla maggior parte dei materiali da costruzione
- Range delle temperature di applicazione: 5 - 40 °C
- Range di resistenza alle temperature: -40 - 85 °C
- Base chimica: Acrilato
Condividi
Caratteristiche
- Notevole risparmio di tempo - resistenza alla pioggia dopo poco tempo, indurimento rapido
- Facile da utilizzare - adatto anche sui materiali umidi
- Sistema affidabile - grazie ad un'aderenza eccellente sulle membrane Hilti e sui materiali generalmente utilizzati nell'edilizia
- Performance a lungo termine - mantenimento permanente dell'elasticità
Applicazioni
- Membrane di pellicola aderente Hilti applicabili su cemento, pietra, gesso, legno, superfici imbiancate, metalli, plastiche di vario genere ecc.
- Adatto alla sigillatura delle giunzioni nel settore edile (dove non trova applicazione la norma DIN 18540)