CS-FT EPDM
Nuovo prodotto StandardArticolo #r4898
Nastro di alluminio
- Tenuta all'aria (EN 1026): a< 0,1 m³/[hm(daPa)^(2/3)]
- Lunghezza: 25 m
- Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (valore µ appross.): 32’000
Condividi
Caratteristiche
- Provvisto di una striscia autoadesiva per un facile fissaggio ai serramenti
- Resistente alla temperatura e ai raggi UV
- Guarnizione resistente per esterni
- Nastro di tenuta flessibile ad alta elasticità
Applicazioni
- Nastro di tenuta flessibile per giunti di collegamento finestre e interfacce facciata con la scocca
- Adatto all'uso come strato idroresistente sotto i davanzali delle finestre
- Sigillatura dei giunti balconi e porta in zone senza contatto col terreno