CS-FT FAT-I membrana adesiva (interna)
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r6168209
Membrana adesiva per sigillatura intorno agli intradossi dei serramenti
- Tenuta all'aria (EN 1026): a< 0,1 m³/[hm(daPa)^(2/3)]
- Lunghezza: 25 m
- Range delle temperature di applicazione: 5 - 40 °C
Condividi
Caratteristiche
- Installazione più rapida e semplice - la sua superficie fortemente autoadesiva è adatta a tutti i materiali dei serramenti nonché a tutti i comuni tipi di muratura.
- Membrana progettata appositamente per l'uso in interni – meno errori grazie alla marcatura del prodotto
- Gruppo flessibile con striscia autoadesiva addizionale - sul lato (forma a Z) o sulla parte superiore (forma a L) del serramento
- Non servono attrezzi o accessori addizionali per l'installazione
- Forte adesione a tutti i substrati comuni della struttura
Applicazioni
- Sigillatura dei giunti interni tra serramenti e la parete circostante (intradossi serramenti)