CS-FT FAT-E membrana adesiva (esterna)
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r6171317
Membrana adesiva per sigillatura di giunti esterni intorno ai telai di porte o finestre
- Lunghezza: 25 m
- Range delle temperature di applicazione: 5 - 40 °C
- Impermeabilità alla pioggia battente (EN 1027, valore min.): 1200 Pa
Condividi
Caratteristiche
- Installazione più rapida e semplice - la sua superficie fortemente autoadesiva è adatta a tutti i materiali dei serramenti nonché a tutti i comuni tipi di muratura.
- Membrana progettata appositamente per l'uso in esterni – meno errori grazie alla marcatura chiara del prodotto
- Gruppo flessibile con striscia autoadesiva addizionale - sul lato (forma a Z) o sulla parte superiore (forma a L) del serramento
- Non servono attrezzi o accessori addizionali per l'installazione
- Impermeabilità testata alla pioggia battente oltre a 1.200 Pa.
Applicazioni
- Sigillatura dei giunti di collegamento per serramenti esterni
- Fornitura di una barriera efficace contro la pioggia battente con una membrana permeabile al vapore (diffusione del vapore acqueo) per giunti esterni di finestre