Aspirapolvere classe M VC 60M-X
Nuovo prodottoArticolo #r8949957
Aspirapolvere molto potente per il collegamento con gli elettroutensili e la pulizia del cantiere (detriti asciutti e bagnati), serbatoio da 60 litri
- Vuoto max.: 25.4 kPA
- Volume d'acqua: 48 l
- Capacità contenitore: 60 l
Condividi
Caratteristiche
- Aspiratore industriale per raccolta a secco e a umido di polvere - tecnologia a due turbine e potente sistema di pulizia del filtro per prestazioni di aspirazione più alte e continue
- Gli scomparti filtranti vengono puliti alternativamente per garantire un'aspirazione praticamente continua
- Serbatoio progettato per semplificare la rimozione di liquami e polvere
- I sensori di livello dell'acqua e i galleggianti proteggono la turbina dall'allagamento
- Questo aspiratore industriale ha un'aspirazione sufficiente a rimuovere la polvere di due attrezzi usandolo con un adattatore con tubo a Y
Applicazioni
- Ideale per detriti secchi e umidi
- Rimozione della polvere prodotta durante le operazioni di perforazione, scanalatura, smerigliatura, taglio e carotatura a secco
- Rimozione dei liquami prodotti dal carotaggio a umido e dal taglio

Hilti Tool Service
3 giorni o gratis
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto

Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.