Testa aspirante TE DRS-3000
New productArticle #2167394
Sistema per la rimozione della polvere per la demolizione di calcestruzzo con il martello demolitore TE 3000 AVR
- Da utilizzare con: TE 3000-AVR
- Aspiratore necessario: Sì
- Adatto per la foratura: No
Partager
Caractéristiques
- Soluzione unica Hilti per la demolizione praticamente senza polvere utilizzando il martello demolitore per calcestruzzo TE 3000 AVR
- Sistema keyless - per un collegamento più rapido e semplice all'attrezzo
- Sistema estremamente resistente e durevole realizzato con speciali materiali flessibili
- Progettato specificatamente per l'impiego con il martello demolitore TE 3000-AVR, per una maneggevolezza ottimale e la massima efficienza nella rimozione delle polveri
- Conforme a OSHA 1926.1153 Tabella 1 quando utilizzato con un aspiratore Hilti
Applications
- Per utilizzo in tutte le opere di scalpellatura e ristrutturazione in ambienti interni con il martello demolitore TE 3000 AVR
- Il sistema permette di scalpellare con assenza di polvere in ambienti critici - per la salute e il comfort degli operatori e per la pulizia degli ambienti, come ad esempio in locali abitati, ospedali, laboratori, linee di produzione, ecc.
- Utilizzabile con il martello demolitore TE 3000-AVR