Staffe MFT-VSI L
Nuovo prodottoArticolo #r22000632
Ampie staffe in acciaio inox con isolatore premontato per installare facciate ventilate su edifici con elevata efficienza termica e requisiti di conformità al fuoco
- Composizione materiale: Acciaio inox, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
- Materiale di isolamento: Polipropilene copolimero
- Spessore materiale di isolamento: 6 mm
Condividi
Caratteristiche
- Prestazioni migliorate – la nuova staffa in acciaio duplex con isolatore premontato è progettata per carichi maggiori e resistenza alla corrosione, riducendo il ponte termico e l'impronta di carbonio
- Migliore ottimizzazione della progettazione e aumento del valore ingegneristico – la vasta gamma di dimensioni della staffa aumenta l'efficienza della progettazione e riduce i costi di installazione e lo spreco di materiale. Contattare il proprio team Hilti locale per servizi di progettazione su misura
- Alta produttività – l'isolatore premontato fa risparmiare tempo nel montaggio in loco della mensola e la clip "di aiuto" mantiene i profili in posizione per garantire una corretta installazione
- Versatile e facile da installare – la piastra base della mensola dispone di fori da 6,5 mm e 11 mm per il fissaggio con tasselli, viti o fissaggio diretto (DX) e può ancorare i profili in punti scorrevoli e fissi
- Certificata e testata – EN 1090 (marchio CE), classe di reazione al fuoco A, dispersione di calore valutata da una società indipendente conformemente alla norma EN ISO 10211
Applicazioni
- Montaggio di tutta la sottostruttura del sistema di facciata ventilata su strutture edili primarie in calcestruzzo, muratura, SFS o legno
- Ideale per progetti che necessitano di alti livelli di conformità alle norme antincendio, efficienza termica e bassi requisiti in termini di impronta di carbonio, come negli edifici ecologici
- Consente il fissaggio di profili con varie configurazioni, permettendo l'installazione di una vasta gamma di tipi di pannelli per facciata
- Adatto per tutti i rivestimenti rainscreen in ambienti corrosivi (C3)