Profilo per soluzioni angolari MFT-CSP
Nuovo prodottoArticolo #r6718216
Soluzione angolare con angoli esterni nelle facciate ventilate
- Larghezza: 50 mm
- Lunghezza: 6000 mm
- Composizione materiale: EN AW-6063 T66
Condividi
Caratteristiche
- Soluzione statisticamente omologata
- Blocca la circolazione dell'aria intorno all'angolo, riducendo pertanto i carichi al vento sulle zone angolari, conformemente alla norma DIN EN 1991-1-4/NA
Applicazioni
- Da utilizzare sugli angoli esterni in progetti di facciata ventilata