Guida per viti a nastro SDT 9-SG
New productArticle #2326719
Maniglia verticale ad alte prestazioni utilizzabile con viti a nastro per copertura, per il fissaggio di telai e sovrapposizione laterale
- Longueur de vis - min.: 19 mm
- Longueur de la vis - max: 40 mm
- Poids: 0.17 kg
Partager
Caractéristiques
- Metodo più veloce, con maggiore produttività per inserire le viti di copertura usando un cacciavite cordless compatibile
- Posizione di lavoro più confortevole, verticale – meno momenti di fermo dovuti alla stanchezza dell'operatore
- Nastro di viti a banda progettato per fornire un funzionamento senza problemi e con inceppamento ridotto.
- Nasello lungo e snello – per facilitare l'accesso a profili profondi e stretti
- L'altezza è regolabile (80-130 cm)
Applications
- Fissaggio di lamiere di metallo da sovrapporre a tetti isolati
- Fissaggio di lamiere per travetti di metallo per solaio in tetti isolati
- Fissaggio di lamiere a sottostrutture in travi di metallo sottili e spesse su tetti isolati
- Fissaggio di elementi di rinforzo sul bordo alle lamiere metalliche su tetti isolati