Guida per viti ST-SG 6.5
Nuovo prodottoArticolo #425545
Guida viti per l'avvitatore ST 1800 – per il fissaggio di viti per pannelli sandwich
- Da utilizzare con: ST 1800-A22
- Lunghezza: 135 mm
- Diametro vite d: 6.5 mm
Condividi
Caratteristiche
- Maggiore praticità in quanto le viti possono essere avvitate usando solo una mano
- Rischio fortemente ridotto di graffiare il rivestimento esterno del pannello sandwich e compressione ottimale della rondella
- Evitare ammaccamenti nel rivestimento esterno del pannello sandwich per una migliore estetica
- Minori rischi che la vite slitti sulla superficie causando graffi
- Maggiore produttività e convenienza, molto facile da usare
Applicazioni
- Applicazione di viti lunghe per pannelli compositi (diametro 5,5 e 6,5 mm) su strutture in acciaio
- Utilizzando l'avvitatore ST 1800/ST 1800-A/ST 2000
- Fissaggio di pannelli sandwich su sottostrutture in acciaio
- Guida per viti per pannello sandwich di diametro 5,5 mm
Dati Tecnici
Documenti
-
- Istruzioni d'uso ST-SG 5.5, ST-SG 6.5 (01), Cinese, Polacco, Sloveno, Spagnolo, Ungherese, Estone, Turco, Norvegese, Croato, Bulgaro, Francese, Techisch, Slovacca, Tedesco, Lituano, Olandese, Lettone, Korean, Finlandese, Svedese, Rumeno, Danese, Portoghese, Russo, Inglese, Greco, Italiano, [ 1.5 MB ]