HAS-E-HCR
Nuovo prodottoArticolo #r2104
Barra di ancoraggio dalle alte prestazioni per ancoranti chimici (alta resistenza alla corrosione)
- Composizione materiale: Acciaio inox, HCR (elevata resistenza alla corrosione)
- Materiali di base: Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato)
- PROFIS Software: Sì
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Ampio range di dimensioni di barra di ancoraggio (M8-M24)
- Progettato per l'uso con le fiale HVU Hilti in calcestruzzo compatto
- Design ottimizzato
- Dispone di una punta a scalpello per tagliare e miscelare le fiale HVU, di una marcatura di infissione per un'installazione facile e di una testa conica (solo da M8 e M24) da usare con un attrezzo di posa separato
- Ridotto spazio fra gli ancoranti e dal bordo
Applicazioni
- Adatto per ancoraggi su calcestruzzo in abbinamento con le fiale HVU
![CE_ETA_Logokombi_APC_70x50](/medias/sys_master/images/ha1/h65/10047551307806.png)
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.