Gancio a soffitto X-CC DKH
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r1618
Gancio a soffitto da utilizzare con la tecnica DX-Kwik
- Materiale: Acciaio al carbonio
- Applicazione: Soffitto acustico
- Materiali di base: Calcestruzzo, Calcestruzzo leggero, Calcestruzzo su copertura di metallo
Condividi
Caratteristiche
- Maggiore capacità di carico grazie alla posa in profondità
- Adatto per l'uso su cemento duro o resistente, ad esempio per lavori di ristrutturazione su calcestruzzo vecchio
- Con la tecnica DX-Kwik, i fissaggi vengono inseriti in un piccolo foro predisposto, aumentando l'adesione a quasi il 100% e proteggendo dalla scheggiatura il materiale di base
- Serenità – sistema omologato European Technical Assessment (ETA) per controsoffitti
- Adatto per suspensioni a soffitto
Applicazioni
- Fissaggio di controsoffitti al calcestruzzo usando ganci di fissaggio
- Sospensione di controsoffitti con una soluzione certificata ETA

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.