Gancio a soffitto X-HS DKH
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r1621
Sospensione a soffitto da usare con il metodo di preforatura DX Kwik
- Materiale: Acciaio al carbonio
- Applicazione: Sistemi sospesi
- Materiali di base: Calcestruzzo (morbido), Calcestruzzo (duro), Calcestruzzo (molto duro)
Condividi
Caratteristiche
- Capacità di carico aumentata grazie a un inserimento profondo
- Adatto per l'utilizzo su calcestruzzo duro o difficile
- Scheggiatura praticamente assente grazie alla tecnica DX-Kwik (preforo)
- Per la tecnica DX-Kwik – i fissaggi vengono inseriti in un piccolo foro preforato, aumentando l'adesività a quasi il 100% e proteggendo il materiale di base
Applicazioni
- Fissaggio di binari, collari per tubi, controsoffitti ecc. su calcestruzzo
- Barre filettate di supporto
- DX-Kwik è utilizzabile per fissaggi legati a omologazioni

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.