Portacavi X-ECH MX (02)
Nuovo prodottoArticolo #r19753837
Raccoglicavi in plastica ottimizzato per chiodi fascicolati e compatibile con un'ampia varietà di metodi di fissaggio e materiali base
- Applicazione: Fissaggi dei cavi, Fissaggio di condotti, Applicazioni elettriche
- Materiale: Polietilene ad alta densità (HDPE)
- Da utilizzare con (attrezzi): BX 3, GX 120, GX 3
Condividi
Caratteristiche
- Ottimizzato per la chiodatrice BX – il naso della chiodatrice a frizione e il metodo di fissaggio senza trapano consentono installazioni più rapide, più facili e praticamente prive di polvere
- Metodi di fissaggio versatili – compatibile con chiodi, ancoranti a pressione, viti da legno e ancoranti in plastica standard per il fissaggio a un'ampia varietà di materiali di base
- Sistema di interblocco – sistema completamente modulare che consente di combinare portacavi multipli e morsetti per aumentare la tua gamma di applicazioni
- Realizzato con fino al 62% in meno di impronta al carbonio del prodotto rispetto alla versione precedente (basata su LCA secondo DIN EN ISO 14040/440)
- Installazioni di elevata qualità – omologato ETA, certificato UL e classificato Plenum
Applicazioni
- Fissatura di cavi elettrici multipli a pareti e soffitti
- Distanza tipica tra elementi inferiore a 50 cm – carico da tenere in considerazione
- Per il fissaggio di tutti i materiali di base – calcestruzzo, muratura, mattone, mattone cavo, cartongesso, acciaio, legno e altro
- Per applicazioni interne

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.