X-EKB MX (02) morsetto cavo
Nuovo prodottoArticolo #r19753839
Passacavi in plastica ottimizzato per i chiodi fascicolati e compatibile con un'ampia gamma di metodi di fissaggio e materiali di base
- Applicazione: Fissaggi dei cavi, Fissaggio di condotti, Applicazioni elettriche
- Da utilizzare con (attrezzi): BX 3, GX 120, GX 3
- Materiali di base: Calcestruzzo (morbido), Calcestruzzo (duro), Muratura (mattone pieno in pietra calcarea), Acciaio, Legno, Muratura (mattone in argilla cavo), Muratura (mattone pieno in argilla)
Condividi
Caratteristiche
- Ottimizzato per la chiodatrice BX – il naso della chiodatrice a frizione e il metodo di fissaggio senza trapano consentono installazioni più rapide, più facili e praticamente prive di polvere
- Metodi di fissaggio versatili – compatibile con ancoraggi a pressione, viti per legno e metallo o ancoraggi standard in plastica per il fissaggio a un'ampia varietà di materiali di base
- Sistema di interblocco – sistema completamente modulare che consente di combinare morsetti multipli per aumentare la vostra gamma di applicazioni
- Installazioni di elevata qualità – omologato ETA, certificato UL e classificato Plenum
- Realizzato con fino al 31% in meno di impronta di carbonio del prodotto rispetto alla versione precedente (basata su LCA secondo DIN EN ISO 14040/440)
Applicazioni
- Fissatura di cavi elettrici multipli al soffitto
- Distanza tipica tra elementi inferiore a 50 cm – carico da tenere in considerazione
- Per il fissaggio di tutti i materiali di base – calcestruzzo, muratura, mattone, mattone cavo, cartongesso, acciaio, legno e altro
- Per applicazioni interne

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.
Dati Tecnici
Documenti
-
- Istruzioni d'uso X-EKB 8, Cinese, Polacco, Sloveno, Hebrew, Spagnolo, Ungherese, Estone, Kazako, Turco, Serbo, Norvegese, Malese, Croato, Giapponese, Bulgaro, Francese, Techisch, Tedesco, Slovacca, Lituano, Olandese, Lettone, Korean, Finlandese, Svedese, Rumeno, Sardo, Arabo, Danese, Portoghese, Russo, Tailandese, Inglese, Ucraino, Greco, Italiano, [ 926.3 kB ]