S-MD 31 LPSS
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r10714843
Vite autoperforante a testa piatta (acciaio inox A4) con rondella da 12 mm per fissaggi metallo sottile a metallo (fino a 4,0 mm)
- Misura rondella: 12 mm
- Materiali di base: Acciaio al carbonio, Alluminio, Legno
- Condizioni Ambientali: Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento, Esterno con moderata concentrazione di inquinanti, Esterno, aree con elevato inquinamento industriale, Immediate vicinanze di strade, Aree costiere
Condividi
Caratteristiche
- Vite autoperforante per un montaggio rapido in una sola operazione
- Testa bombata per un migliore aspetto e una migliore accessibilità in spazi ristretti
- Rondella in gomma EPDM - crea una sigillatura più affidabile contro l'acqua
Applicazioni
- Collegamenti metallo sottile a metallo (fino a 4 mm)
- Acciaio inox (A4) per fissaggio in ambienti altamente corrosivi
- Fissaggio di lamiere e profili in acciaio o alluminio a sottostrutture in acciaio, alluminio o legno con o senza strati isolanti intermedi

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.