S-MS 01PS
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r10984381
Vite autoperforante (acciaio inox A2) senza rondella per un fissaggio senza creazione di trucioli di lamiere metalliche sottili (fino a 2 x 1,0 mm)
- Materiali di base: Acciaio al carbonio, Alluminio
- Condizioni Ambientali: Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento, Esterno con moderata concentrazione di inquinanti
- Diametro vite d: 4.8 mm
Condividi
Caratteristiche
- Vite autoperforante per un montaggio rapido in una sola operazione
- Testa vite affilata e rapida per un fissaggio senza trucioli e meno lavoro per la pulizia di trucioli metallici
- Testa bombata per un migliore aspetto e una migliore accessibilità in spazi ristretti
- Aspetto finale piacevole – la testa della vite può essere colorata per adattarsi alla facciata
- Valori di carico elevati
Applicazioni
- Fissaggio di lamiere metalliche sottili (fino a 2 x 1,0 mm)
- Acciaio inox (A2) per fissaggio in ambienti mediamente corrosivi
- Fissaggio di profili a cassetta, giunzioni tra lamiere a profilo trapezoidale e sovrapposizioni longitudinali di cassette da parete
- Fissaggio di giunti sovrapposti su lamiere portanti (grecate)
- Giunti tra lamiere a profilo trapezoidale

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.