S-MS 31PS
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r10986237
Vite autoperforante (acciaio inox A2) con rondella per un fissaggio senza creazione di trucioli di lamiere metalliche sottili (fino a 2 x 1,0 mm)
- Misura rondella: 12 mm
- Materiali di base: Acciaio al carbonio, Alluminio
- Condizioni Ambientali: Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento, Esterno con moderata concentrazione di inquinanti
Condividi
Caratteristiche
- Vite autoperforante per un montaggio rapido in una sola operazione
- Testa vite affilata e rapida per un fissaggio senza trucioli e meno lavoro per la pulizia di trucioli metallici
- Testa bombata per un migliore aspetto e una migliore accessibilità in spazi ristretti
- Aspetto finale piacevole – la testa della vite può essere colorata per adattarsi alla facciata
- Funzione Perfect Sealing (PS, Sigilatura Perfetta) – geometria progettata specificamente sotto la testa che impedisce una compressione eccessiva della rondella EPDM, isolandola in modo affidabile dall'acqua
Applicazioni
- Fissaggio di lamiere metalliche sottili (fino a 2 x 1,0 mm)
- Acciaio inox (A2) per fissaggio in ambienti mediamente corrosivi
- Fissaggio di giunti sovrapposti tra lamiera metallica profilata e pannelli sandwich
- Per applicazioni che necessitano di fissaggi resistenti all'acqua - rondella da 12 mm inclusa
- Fissaggio di sottostrutture in alluminio ad acciaio o alluminio

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.