Viti autoperforanti per metallo S-MDW61S
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r12615927
Vite autoperforante (acciaio inox A2) con rondella da 19 mm per un fissaggio di acciaio e alluminio su legno
- Misura rondella: 19 mm
- Materiali di base: Legno
- Condizioni Ambientali: Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento, Esterno con moderata concentrazione di inquinanti
Condividi
Caratteristiche
- Vite autoperforante per un montaggio rapido in una sola operazione
- Per fissaggi più affidabili in ambienti mediamente corrosivi
- Per fissaggi più sicuri con valori di carico definiti
- Rondella in gomma EPDM - crea una sigillatura più affidabile contro l'acqua
Applicazioni
- Fissaggio lamiera e profili a sottostrutture e telai in legno con o senza strati isolanti intermedi
- Acciaio inox (A2) per fissaggio in ambienti mediamente corrosivi
- Fissaggi resistenti all'acqua con rondella da 19 mm

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.