Viti autoperforanti per metallo S-MDW51Z
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r13192744
Vite autoperforante (acciaio al carbonio zincato) con rondella per il fissaggio di acciaio e alluminio su legno
- Misura rondella: 16 mm
- Materiali di base: Legno
- Condizioni Ambientali: Interno secco
Condividi
Caratteristiche
- Vite autoperforante per un montaggio rapido in una sola operazione
- Per fissaggi più affidabili in ambienti non corrosivi
- Per fissaggi con valori di carico definiti
- Rondella in gomma EPDM - crea una sigillatura più affidabile contro l'acqua
Applicazioni
- Fissaggio lamiera e profili a sottostrutture e telai in legno con o senza strati isolanti intermedi
- Acciaio al carbonio (zincato) per fissaggio in ambienti non corrosivi
- Fissaggi resistenti all'acqua con rondella da 16 mm
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.