Vite per strutture in legno S-WCF-Z, testa svasata con filettatura totale
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r18290719
Vite per legno a testa svasata e filettatura totale per una maggiore capacità portante nel legno strutturale e per una finitura gradevole
- Applicazione: Legno su legno, Legname strutturale
- Materiali di base: Legno, Legname, Legno lamellare incrociato (CLT)
- Condizioni Ambientali: Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento
Condividi
Caratteristiche
- Più resistente ed efficiente – la filettatura totale garantisce una capacità portante maggiore ed è in grado di resistere maggiormente alle sollecitazioni in qualsiasi direzione
- Migliore performance – maggiore velocità di posa e minori requisiti di distanza dal bordo proteggono dalla rottura e dalla screpolatura del legno
- Finitura più uniforme – la testa svasata può essere avvitata a filo nel legno ed è adatta in tutti quei casi in cui è importante ottenere una finitura esteticamente gradevole
- Maggiore durata – l'acciaio al carbonio elettrozincato non genera attrito e protegge dalla corrosione
- Vite con mezza punta – può essere posizionata più vicina al bordo del legno senza provocare screpolature
Applicazioni
- Ideale per collegamenti strutturali metallo-legno e per il fissaggio di lamiere metalliche, lamiere sagomate e di elementi metallici al legno
- Fissaggio di travi strutturali in legno, pavimenti, giunzioni e strutture portanti
- Fissaggio di una vasta gamma di strutture in legno, pannelli a base di legno, legno massiccio, glulam, legno lamellare a strati incrociati (CLT), legno microlamellare (LVL) e pannelli in legno ad alta densità
- Per l'armatura di sostegno in legno alla base delle travi di supporto
- Per il fissaggio in interni in ambienti asciutti, in esterni in ambienti protetti e nelle strutture coperte all'aperto

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.