Vite per strutture in legno S-WXF-Z, testa cilindrica con filettatura totale
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r18291515
Vite per legno con testa cilindrica e filettatura totale per la giunzione delle travi in legno nelle strutture prefabbricate e nelle strutture portanti
- Applicazione: Legno su legno, Legname strutturale
- Materiali di base: Legno, Legname, Legno lamellare incrociato (CLT)
- Condizioni Ambientali: Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento
Condividi
Caratteristiche
- Più resistente ed efficiente – la filettatura totale garantisce una capacità portante maggiore; la vite è in grado di resistere maggiormente alle sollecitazioni in qualsiasi direzione
- Migliore performance – la piccola testa cilindrica può essere montata al di sotto della superficie del legno, contribuendo così a proteggerla dalla rottura e dalla screpolatura
- Più facile da fissare – la minore resistenza all'avvitamento e i minori requisiti in termini di coppia di fissaggio si traducono in una maggiore autonomia dei tuoi attrezzi
- Collegamenti più saldi – la testa cilindrica della vite è in grado di resistere a una coppia maggiore
- Maggiore durata – l'acciaio al carbonio elettrozincato non genera attrito e protegge dalla corrosione
Applicazioni
- Fissaggio di travi strutturali, giunzioni e strutture portanti in legno
- Fissaggio di una vasta gamma di strutture in legno, pannelli a base di legno, legno massiccio, glulam, legno lamellare a strati incrociati (CLT), legno microlamellare (LVL) e pannelli in legno ad alta densità
- Accoppiamento di giunzioni in legno e nascoste nei lavori di risanamento e nelle costruzioni nuove
- Rinforzo del legno e delle aperture nel legno
- Per il fissaggio in interni in ambienti asciutti, in esterni in ambienti protetti e nelle strutture coperte all'aperto

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.