Vite per strutture in legno S-WWP-Z, testa a rondella con filettatura parziale
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r18291516
Vite per legno con testa a rondella e filettatura parziale per fissaggi più saldi e pratici nei collegamenti legno-legno e metallo-legno
- Applicazione: Legno su legno, Legname strutturale
- Materiali di base: Legno, Legname, Legno lamellare incrociato (CLT)
- Condizioni Ambientali: Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento
Condividi
Caratteristiche
- Più resistente ed efficiente – la filettatura parziale garantisce una presa più salda e un migliore allineamento
- Più facile da fissare – la minore resistenza all'avvitamento e i minori requisiti in termini di coppia di fissaggio si traducono in una maggiore autonomia dei tuoi attrezzi
- Il lavoro viene completato prima – grazie alla testa a rondella, non è più necessario utilizzare una rondella separata
- Maggiore durata – l'acciaio al carbonio elettrozincato non genera attrito e protegge dalla corrosione
- Ideale per trapani avvitatori e punte Hilti - consente di ottenere sempre fissaggi di alta qualità
Applicazioni
- Fissaggio di collegamenti metallo-legno e lamiere metalliche, fissaggio di fogli sagomati in metallo e di elementi metallici alle sottostrutture in legno
- Raddoppio di travi per armature
- Fissaggio di travi strutturali in legno, pavimenti, giunzioni, strutture portanti e giunzione di angoli e collegamenti a vite a parete
- Fissaggio di una vasta gamma di strutture in legno, pannelli a base di legno, legno massiccio, glulam, legno lamellare a strati incrociati (CLT), legno microlamellare (LVL) e pannelli in legno ad alta densità
- Per il fissaggio in interni in ambienti asciutti, in esterni in ambienti protetti e nelle strutture coperte all'aperto

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.