Vite per strutture in legno S-WCP-Z, testa svasata con filettatura parziale
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r18291517
La vite per legno a testa svasata e filettatura parziale garantisce un fissaggio saldo e pratico nel legno con una finitura gradevole
- Applicazione: Legno su legno, Legname strutturale
- Materiali di base: Legno, Legname, Legno lamellare incrociato (CLT)
- Condizioni Ambientali: Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento
Condividi
Caratteristiche
- Più resistente ed efficiente – la punta piena e la filettatura parziale garantiscono una presa più salda e un migliore allineamento
- Finitura più uniforme – la testa svasata può essere avvitata a filo nel legno ed è adatta in tutti quei casi in cui è importante ottenere una finitura esteticamente gradevole
- Più facile da fissare – la minore resistenza all'avvitamento e i minori requisiti in termini di coppia di fissaggio si traducono in una maggiore autonomia dei tuoi attrezzi
- Maggiore durata – l'acciaio al carbonio elettrozincato non genera attrito e protegge dalla corrosione
- Ideale per i trapani avvitatori e le punte Hilti - consente di ottenere sempre fissaggi di qualità superiore
Applicazioni
- Fissaggio di travi strutturali in legno, pavimenti, giunzioni, strutture portanti e giunzione di angoli e collegamenti a vite a parete
- Fissaggio di una vasta gamma di strutture in legno, pannelli a base di legno, legno massiccio, strutture in legno fabbricate con tavole incollate (glulam), legno lamellare a strati incrociati (CLT), legno microlamellare (LVL) e pannelli in legno ad alta densità
- Raddoppio di travi e di collegamenti legno-metallo
- Per il fissaggio in interni in ambienti asciutti, in esterni in ambienti protetti e nelle strutture coperte all'aperto

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.