S-MD 05 Z
Nuovo prodottoArticolo #r2277
Vite autoperforante (acciaio al carbonio zincato) senza rondella per fissaggi di metallo su metallo spesso (fino a 15 mm)
- Materiali di base: Acciaio al carbonio
- Condizioni Ambientali: Interno secco
- Diametro vite d: 5.5 mm
Condividi
Caratteristiche
- Vite autoperforante per un montaggio rapido in un'unica fase
- Acciaio al carbonio galvanizzato
- Per fissaggi sicuri e omologati
- Punta rapida e robusta con tecnologia Racing Tip – un angolo di taglio ondulato che rimuove i trucioli molto più velocemente e serve a impedire la bruciatura della punta
- Per fissaggi affidabili cob valori di carico definiti
Applicazioni
- Fissaggio di lamiera di metallo e di profili su sottostrutture e telai in acciaio. con o senza strati intermedi di isolamento
- Acciaio zincato per fissaggio in ambienti interni e asciutti
- Collegamenti metallo-metallo spesso (fino a 15 mm)
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.