S-MD 51 LZ
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r2967
Vite autoperforante (acciaio al carbonio zincato) senza rondella da 16 mm per fissaggi metallo su metallo di spessore medio sottile (fino a 2,75 mm)
- Misura rondella: 16 mm
- Materiali di base: Acciaio al carbonio
- Condizioni Ambientali: Interno secco
Condividi
Caratteristiche
- Vite autoperforante per un montaggio rapido in un'unica fase
- Rondella in gomma EPDM – crea una tenuta idrorepellente più affidabile
- Punta rapida e robusta
- Per fissaggi affidabili cob valori di carico definiti
- Aspetto finale attraente – la testa della vite può essere colorata a seconda della facciata
Applicazioni
- Fissaggio di lamiera di metallo e di profili su sottostrutture e telai in acciaio. con o senza strati intermedi di isolamento
- Acciaio zincato per fissaggio in ambienti interni e asciutti
- Collegamenti metallo-metallo sottile (fino a 2,75 mm)
- Per applicazioni che necessitano di fissaggi impermeabili con rondella da 16 mm
- Fissaggio di lamiere trapezoidali a cassette