S-MD 43 S
Nuovo prodottoArticolo #r2971
Vite autoperforante (acciaio inox A2) per legno, con rondella da 14 mm per fissaggi metallo-metallo medio-spesso (fino a 6 mm)
- Misura rondella: 14 mm
- Materiali di base: Acciaio al carbonio, Alluminio
- Condizioni Ambientali: Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento, Esterno con moderata concentrazione di inquinanti
Condividi
Caratteristiche
- Vite autoperforante per un montaggio rapido in un'unica fase
- Caratteristica di tenuta perfetta (TP) – geometria sotto la testa progettata appositamente che impedisce l'eccessiva compressione della rondella EPDM, aiutando a sigillare dall'acqua in modo affidabile
- Punta rapida e robusta con tecnologia Racing Tip – un angolo di taglio ondulato che rimuove i trucioli molto più velocemente e serve a impedire la bruciatura della punta
- Per fissaggi affidabili cob valori di carico definiti
- Aspetto finale attraente – la testa della vite può essere colorata a seconda della facciata
Applicazioni
- Fissaggio di lamiera di metallo e di profili su sottostrutture e telai in acciaio. con o senza strati intermedi di isolamento
- Acciaio inox (A2) per il fissaggio in ambienti leggermente corrosivi
- Collegamenti metallo su metallo di spessore da sottile a medio (fino a 6 mm)
- Fissaggi impermeabili – rondella da 14 mm inclusa
- Fissaggio di sottostrutture in alluminio su alluminio e fissaggio di lamiere corrugate a supporti di rivestimento

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.