S-MP 53 Z
Nuovo prodottoArticolo #r2973
Vite autofilettante (acciaio al carbonio zincato) con rondella da 16 mm per il fissaggio su telai in legno o acciaio/alluminio sottile
- Misura rondella: 16 mm
- Materiali di base: Legno, Acciaio al carbonio, Alluminio
- Condizioni Ambientali: Interno secco
Condividi
Caratteristiche
- Vite autofilettante per telai in legno o elementi in acciaio/alluminio sottile
- Provvisto di disco di tenuta EPDM
- Rondella in gomma EPDM – crea una tenuta idrorepellente più affidabile
- Per fissaggi affidabili cob valori di carico definiti
- Aspetto finale attraente – la testa della vite può essere colorata a seconda della facciata
Applicazioni
- Fissaggio di lamiera di metallo e di profili su sottostrutture e telai in acciaio. con o senza strati intermedi di isolamento
- Acciaio zincato per fissaggio in ambienti interni e asciutti
- Fissaggio di telai in legno (profondità minima di posa min. 26 mm)
- Per applicazioni che necessitano di fissaggi impermeabili con rondella da 16 mm
- Sottostrutture in legno: con almeno 26 mm di profondità di ancoraggio