S-MP 52 Z
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r2974
Vite autofilettante (acciaio al carbonio zincato) con rondella da 16 mm per il fissaggio di lamiere in acciaio/alluminio a binari HTU
- Misura rondella: 16 mm
- Materiali di base: Acciaio al carbonio, HTU (binario gettato in opera)
- Condizioni Ambientali: Interno secco
Condividi
Caratteristiche
- Vite autofilettante per il fissaggio di lamiere in alluminio o acciaio a binari gettati in opera HTU
- Rondella in gomma EPDM – crea una tenuta idrorepellente più affidabile
- Per fissaggi affidabili cob valori di carico definiti
- Lunghezza ottimizzata per i più comuni pannelli a sandwich
- Aspetto finale attraente – la testa della vite può essere colorata a seconda della facciata
Applicazioni
- Fissaggio di lamiera di metallo e di profili su sottostrutture e telai in acciaio. con o senza strati intermedi di isolamento
- Acciaio zincato per fissaggio in ambienti interni e asciutti
- Fissaggio di telai in acciaio (spessore minimo elemento 1,25 mm)
- Per applicazioni che necessitano di fissaggi impermeabili con rondella da 16 mm