S-MS 01S
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r3223329
Viti autoperforanti (acciaio inox A2) senza rondella per il fissaggio senza trucioli di lamiere in metallo sottile (fino a 2 x 1,0 mm)
- Materiali di base: Acciaio al carbonio, Alluminio
- Condizioni Ambientali: Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento, Esterno con moderata concentrazione di inquinanti
- Diametro vite d: 4.8 mm
Condividi
Caratteristiche
- Vite autoperforante per un montaggio rapido in un'unica fase
- Punta di vite rapida e affilata per il fissaggio senza trucioli e meno lavoro per la pulizia di trucioli di metallo
- Per fissaggi affidabili cob valori di carico definiti
- Non ci sono praticamente scivolamenti quando si parte da un angolo o su superfici bagnate
- Aspetto finale attraente – la testa della vite può essere colorata a seconda della facciata
Applicazioni
- Fissaggio di giunti sovrapposti in lamiere (di copertura) portanti
- Acciaio inox (A2) per il fissaggio in ambienti leggermente corrosivi
- Fissaggio di lamiere di metallo sottile (fino a 2 x 1,0 mm)
- Fissaggio di supporti di rivestimento, giunzioni tra lamiere profilate trapezoidali e sovrapposizioni longitudinali di cassette a parete
- Giunti tra lamiere profilate trapezoidali

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.