S-MD 61 S
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r3304
Vite autoperforante (acciaio inox A2) per legno, con rondella da 19 mm per fissaggi metallo-metallo sottile (fino a 2 mm)
- Misura rondella: 19 mm
- Materiali di base: Acciaio al carbonio, Alluminio
- Condizioni Ambientali: Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento, Esterno con moderata concentrazione di inquinanti
Condividi
Caratteristiche
- Vite autoperforante per un montaggio rapido in un'unica fase
- Rondella in gomma EPDM – crea una tenuta idrorepellente più affidabile
- Punta rapida e robusta
- Per fissaggi affidabili cob valori di carico definiti
- Aspetto finale attraente – la testa della vite può essere colorata a seconda della facciata
Applicazioni
- Fissaggio di lamiera di metallo e di profili su sottostrutture e telai in acciaio. con o senza strati intermedi di isolamento
- Acciaio inox (A2) per il fissaggio in ambienti leggermente corrosivi
- Collegamenti metallo-metallo sottile (fino a 2 mm)
- Fissaggi impermeabili – rondella da 19 mm inclusa
- Fissaggio di sottostrutture in acciaio/alluminio a legno

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.