S-CDW71S
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r3345
Vite per pannello a sandwich (acciaio inox A2) con rondella da 22 mm e filettatura di supporto per strutture di base in legno
- Misura rondella: 22 mm
- Materiali di base: Legno
- Condizioni Ambientali: Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento, Esterno con moderata concentrazione di inquinanti
Condividi
Caratteristiche
- Vite autoperforante per un montaggio rapido in un'unica fase
- Per fissaggi stagni più affidabili in ambienti leggermente corrosivi
- Rondella in gomma EPDM – crea una tenuta idrorepellente più affidabile
- Punta rapida e robusta
- La filettatura di supporto serve a eseguire fissaggi senza ammaccature
Applicazioni
- Fissaggio di pannelli a sandwich su sottostrutture di legno
- Acciaio inox (A2) per il fissaggio in ambienti leggermente corrosivi
- Collegamenti metallo-metallo sottile (fino a 2 mm)
- Rondella da 22 mm inclusa – per sigillare in modo più affidabile dall'acqua
- Fissaggio di pannelli a sandwich e telai in legno

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.