S-MS 01 Z
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r3836
Vite autoperforante senza rondella per fissaggi rapidi di lamiere metalliche sovrapposte
- Materiali di base: Acciaio al carbonio
- Condizioni Ambientali: Interno secco
- Diametro vite d: 4.8 mm
Condividi
Caratteristiche
- Il materiale attorno alla vite è semplicemente dislocato: minore possibilità di corrosione delle lamiere a causa dell'arrugginimento dei trucioli
- Valori di carico alti
- Può essere a nastro per l'impiego con la maniglia verticale SDT - per una velocità ed efficienza ancora maggiori
- Viti autoperforanti per lamiere metalliche rapide ed efficienti
- Non ci sono praticamente scivolamenti quando si parte da un angolo o su superfici bagnate
Applicazioni
- Fissaggio di lamiere di metallo da sovrapporre a tetti isolati
- Fissaggio di cassette e staffe per giunti della nervatura
- Fissaggio di sovrapposizioni longitudinali di cassette a muro
- Fissaggio di giunti tra lamiere profilate trapezoidali
- Fissaggio di lamiere di metallo sottile (fino a 2 x 1,25 mm)

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.