S-MP72S
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r435083
Vite autofilettante (acciaio inox A2) con rondella da 22 mm per il fissaggio di lamiere in acciaio/alluminio e pannelli sandwich a binari HTU
- Misura rondella: 22 mm
- Materiali di base: Acciaio al carbonio, HTU (binario gettato in opera)
- Condizioni Ambientali: Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento, Esterno con moderata concentrazione di inquinanti
Condividi
Caratteristiche
- Vite autofilettante per il fissaggio di lamiere in alluminio o acciaio a binari gettati in opera HTU
- Rondella in gomma EPDM – crea una tenuta idrorepellente più affidabile
- Per fissaggi affidabili cob valori di carico definiti
- Lunghezza ottimizzata per i più comuni pannelli a sandwich
- Aspetto finale attraente – la testa della vite può essere colorata a seconda della facciata
Applicazioni
- Fissaggio di pannelli sandwich a binari gettati in opera HTU e a sottostrutture in acciaio
- Acciaio inox (A2) per il fissaggio in ambienti leggermente corrosivi
- Fissaggio di telai in acciaio (spessore minimo elemento 1,25 mm)
- Fissaggi resistenti all'acqua con rondella da 22 mm

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.