S-CD 65 GS
Nuovo prodottoArticolo #r4375821
Vite per pannello a sandwich (acciaio inox A2) con rondella da 19 mm e filettatura di supporto per strutture di base in acciaio spesso (fino a 15 mm)
- Misura rondella: 19 mm
- Materiali di base: Acciaio al carbonio
- Condizioni Ambientali: Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento, Esterno con moderata concentrazione di inquinanti
Condividi
Caratteristiche
- Vite autoperforante per un montaggio rapido in un'unica fase
- Fissaggi affidabili, impermeabili e resistenti alla corrosione
- Rondella in gomma EPDM – crea una tenuta idrorepellente più affidabile
- Punta elicoidale innovativa per un'alta velocità di foratura e un'elevata robustezza
- La filettatura di supporto serve a eseguire fissaggi senza ammaccature
Applicazioni
- Fissaggio di pannelli sandwich a telai in acciaio
- Acciaio inox (A2) per il fissaggio in ambienti leggermente corrosivi
- Collegamenti metallo-metallo spesso (fino a 15 mm)
- Fissaggi impermeabili – rondella da 19 mm inclusa
- Fissaggio di pannelli sandwich a travi in acciaio

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.