S-DS 10 Z M
Nuovo prodottoArticolo #r4449
Vite a nastro (zincata) per pannelli in fibra per il caricatore viti SMD 57 – per il fissaggio di pannelli in fibra a legno o metallo
- Tipo di testa vite: Testa a trombetta
- Tipo trasmissione a vite/cavità: PH n. 2
- Raccolto: Sì, compatibile con caricatore viti SMD57
Condividi
Caratteristiche
- Progettato per un'elevata produttività, praticamente senza scarti – omologato CE-e testato ai sensi della norma EN 14566-per la qualità e la coerenza
- Progettato per l'utilizzo con il caricatore SMD 57 e gli avvitatori SD 5000-A22, SD 5000, SD 2500 e SD 6000
- Alta frequenza di posa - ottenere di più in minor tempo
- Hilti controlla l'intero processo di produzione - fornendo una qualità costante e affidabile
- Sistema ottimizzato di viti a nastro, caricatori e avvitatori per cartongesso
Applicazioni
- Fissaggio di pannelli in cartongesso fibrorinforzati a sottostrutture in metallo (fino a 0,88 mm)
- Fissaggio di pannelli in cartongesso fibrorinfozato a sottostrutture in legno