S-MD 03 PZ
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r4467
Vite autoperforante a testa appiattita (acciaio al carbonio) per fissare profili di acciaio sottile a profili UA
- Materiali di base: Acciaio al carbonio
- Condizioni Ambientali: Interno secco
- Diametro vite d: 4.8 mm
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche acciaio sottile, testa appiattita o vite autoperforante
Caratteristiche
- Punta rapida e robusta
- Vite autoperforante per un montaggio rapido in una sola operazione
Applicazioni
- Fissaggio di profili in acciaio spessi 0,8 mm a profili UA spessi 2 mm (per telai porte)
- Acciaio zincato per fissaggio in ambienti interni e asciutti